arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-G 250-82 A8-GBK

ROTA-G 250-82 A8-GBK

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 815029

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 82 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.1 mm
  • Tandsteek: 5.5 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. koppel: 200 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4000 1/min
  • Gewicht: 33.1 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4000.0
Max. opspankracht [kN] 160.0
Max. koppel [Nm] 200.0
Slag/klauw [mm] 7.1
Tandsteek [mm] 5.5
Gewicht [kg] 33.1

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding