arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-G 315-102 A8-GBK

ROTA-G 315-102 A8-GBK

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 815038

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 102 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8.5 mm
  • Tandsteek: 5.5 mm
  • Max. opspankracht: 200 kN
  • Max. koppel: 210 Nm
  • Max. draaisnelheid: 3200 1/min
  • Gewicht: 61.9 kg
Tipo di mandrino ISO 702-1
Dimensioni del mandrino Nr. 8
Dentatura Dentatura diritta
Numero di giri max. [1/min] 3200.0
Forza di serraggio max. [kN] 200.0
Coppia max. [Nm] 210.0
Corsa/griffa [mm] 8.5
Passo tra i denti [mm] 5.5
Peso [kg] 61.9

La fornitura comprende
Mandrino, 1 kit di griffe base con viti, viti di montaggio del mandrino, chiave di azionamento, golfare e istruzioni per l'uso