arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-ML flex 2+2 1200 M2

ROTA-ML flex 2+2 1200 M2

Flexibele compenserende klauwplaat met 4 klemmen

IDnr. 1573347

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • Laaggewicht klauwplaat met 4 klemmen
  • Centrische compensatie van de tegenoverliggende klemmen
  • Consoleplaat: Stersleuf 22,5°/30°/45°
  • Kleminterface: Module 2 sleuf 25,5 H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 17.3 mm
  • Compenserende slag per klem: 12 mm
  • Max. opspankracht: 180 kN
  • Max. koppel: 210 Nm
  • Max. draaisnelheid: 750 1/min
  • Gewicht: 530 kg
Vertanding Module 2
Max. draaisnelheid [1/min] 750.0
Max. opspankracht [kN] 180.0
Max. koppel [Nm] 210.0
Slag/klauw [mm] 17.3
Compensatieslag/klem [mm] 12.0
Gewicht [kg] 530.0

Levering
Boorkop, centreerpen, T-moeren, ratelsleutels met adapter, oogbout, bevestigingsschroeven, moer voor T-gleuven, boringafsluitdeksel, gebruiksaanwijzing; zonder bovenklemmen, zonder vaste aanslagen, zonder afsluitdeksel