ROTA-ML flex 2+2 630 SV90°
Flexibele compenserende klauwplaat met 4 klemmen
IDnr. 1464186
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Standaard handmatige klauwplaten
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2024-04-30
- Vervangen door: 1570299
- Laaggewicht klauwplaat met 4 klemmen
- Centrische compensatie van de tegenoverliggende klemmen
- Consoleplaat: Stergroef 22.5°
- Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- Slag per klem: 14.5 mm
- Compenserende slag per klem: 7.9 mm
- Max. opspankracht: 150 kN
- Max. koppel: 200 Nm
- Max. draaisnelheid: 900 1/min
- Gewicht: 217 kg
Technische gegevens
| Vertanding | 3/32" x 90° |
|---|---|
| Max. draaisnelheid [1/min] | 900.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 150.0 |
| Max. koppel [Nm] | 200.0 |
| Slag/klauw [mm] | 14.5 |
| Compensatieslag/klem [mm] | 7.9 |
| Gewicht [kg] | 217.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 400/4
- red
-
SWB 400/4
- yellow
-
SWB-AL 400/4
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
标配范围
卡盘、定心销、T 形螺母、带法兰的棘轮扳手、带环螺栓、安装螺栓、T 形槽螺母、孔闭盖、操作手册;无顶爪,无固定的工件止挡、无锁紧盖