ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-VP2
Manual lathe chuck with quick jaw change
IDnr. 819151
Standard manual lathe chucks
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-bar chuck
- Jaw quick-change system
- Through-hole: 42 mm
- Spindle holder: ISO 702-2 Nr. 5
- Jaw interface: Angled serration
- Stroke per jaw: 6.5 mm
- Tooth pitch: 4.8 mm
- Max. clamping force: 65 kN
- Max. torque: 80 Nm
- Max. rotational speed: 5400 1/min
- Weight: 10.6 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-2 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 5 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 5400.0 |
| 最大把持力 [kN] | 65.0 |
| 最大トルク [Nm] | 80.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 6.5 |
| 歯ピッチ [mm] | 4.8 |
| フランジ付き高さH [mm] | 87.5 |
| 重量 [kg] | 10.6 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、取扱説明書