ROTA-S plus 2.0 160-42/2 Z145-SFG
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819100
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 2-klauw klauwplaat met tandlat
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 42 mm
- Spindelhouder: Z145
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 6.5 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. opspankracht: 40 kN
- Max. koppel: 55 Nm
- Max. draaisnelheid: 5400 1/min
- Gewicht: 8.5 kg
Technische gegevens
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Z145 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 5400.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 40.0 |
| Max. koppel [Nm] | 55.0 |
| Slag/klauw [mm] | 6.5 |
| Tandsteek [mm] | 4.8 |
| Gewicht [kg] | 8.5 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel en bedieningshandleiding