arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 Z185-VP1

手动车床卡盘,带卡爪快换

ID 819202

标准手动车床卡盘

产品特性:
  • 三爪楔式卡盘
  • 卡爪快换系统
  • 通孔: 52 mm
  • 主轴架: Z185
  • 卡爪接口: 斜细齿
技术参数:
  • 单指行程: 7 mm
  • 齿距: 4.8 mm
  • 最大夹持力*: 100 kN
  • 最大扭矩: 120 Nm
  • 最大旋转速度: 4800 1/min
  • 重量: 16.2 kg
主轴类型 -
主轴尺寸 Z185
细齿 斜细齿
最大旋转速度 [1/min] 4800.0
最大夹持力* [kN] 100.0
最大扭矩 [Nm] 120.0
行程/卡爪 [mm] 7.0
齿距 [mm] 4.8
重量 [kg] 16.2

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡盘安装螺栓、启动扳手、吊环螺栓和操作手册