ROTA-S plus 2.0 315-92 A6-VP2
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 819174
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 92 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 6
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 9.8 mm
- Tandsteek: 7 mm
- Max. opspankracht: 180 kN
- Max. koppel: 220 Nm
- Max. draaisnelheid: 3400 1/min
- Gewicht: 65.6 kg
Technische gegevens
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 6 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 3400.0 |
| 最大把持力 [kN] | 180.0 |
| 最大トルク [Nm] | 220.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 9.8 |
| 歯ピッチ [mm] | 7.0 |
| フランジ付き高さH [mm] | 136.0 |
| 重量 [kg] | 65.6 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
STF 315
- yellow
-
SFA 315
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書