arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 500-162 D11-SFG

ROTA-S plus 500-162 D11-SFG

Chuck manual con cambio rápido de mordazas

ID 814255

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 162 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-2 Nr. 11
  • ジョーインターフェース: 傾斜セレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 12 mm
  • 歯ピッチ: 8.5 mm
  • 最大把持力: 270 kN
  • 最大トルク: 320 Nm
  • 最大回転速度: 1500 1/min
  • 重量: 182 kg
Spiltype ISO 702-2
Spilformaat Nr. 11
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 1500.0
Max. opspankracht [kN] 270.0
Max. koppel [Nm] 320.0
Slag/klauw [mm] 12.0
Tandsteek [mm] 8.5
Gewicht [kg] 182.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding