ROTA-S plus 500-162 Z460-SFG
Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem
IDnr. 814250
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 162 mm
- Spindelhouder: Z460
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 12 mm
- Tandsteek: 8.5 mm
- Max. opspankracht: 270 kN
- Max. koppel: 320 Nm
- Max. draaisnelheid: 1500 1/min
- Gewicht: 152 kg
Technische gegevens
| Spiltype | - |
|---|---|
| Spilformaat | Z460 |
| Vertanding | Hoekvormige vertanding |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 1500.0 |
| Max. opspankracht [kN] | 270.0 |
| Max. koppel [Nm] | 320.0 |
| Slag/klauw [mm] | 12.0 |
| Tandsteek [mm] | 8.5 |
| Gewicht [kg] | 152.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X-as:
- n [min-1]
- Y-as:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding