ROTA DFF 260
Draaivinger-klauwplaten
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Draaivinger-klauwplaten
- Maximale uitloopnauwkeurigheden
- Zuigerslag: 25 mm
- Max. opspankracht: 30 kN
- Max. bedieningskracht: 30 kN
- Max. draaisnelheid: 2200 1/min
Technische gegevens
| 最大旋转速度 [1/min] | 2200.0 |
|---|---|
| 最大夹持力* [kN] | 30.0 |
| 最大启动力 [kN] | 30.0 |
| 活塞行程(H) [mm] | 25.0 |