arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA NCM 1400 Vergelijkbare illustratie

ROTA NCM 1400

Hybride klauwplaat met automatische werkstukcentrering
Klantspecifieke oplossing

Productkenmerken
  • Hybride klauwplaten
  • Automatische werkstukcentrering
Technische gegevens
  • Magnetisch klembereik: 300 - 1400 mm
  • Centreringskracht: 30 kN
  • Hoogte klauwplaat: 155 mm
  • Gewicht: 1200 kg
Max. centreringskracht [kN] 30.0
Min. magnetisch klembereik [mm] 300.0
Max. magnetisch klembereik [mm] 1400.0
Hoogte [mm] 155.0
Gewicht [kg] 1200.0