ROTA NCM 400
Hybride klauwplaat met automatische werkstukcentrering
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Hybride klauwplaat
- Automatische werkstukcentrering
- Magnetisch klembereik: 150 - 400 mm
- Centreringskracht: 10 kN
- Hoogte klauwplaat: 120 mm
- Gewicht: 95 kg
Technische gegevens
Max. centreringskracht [kN] | 10 |
---|---|
Min. magnetisch klembereik [mm] | 150 |
Max. magnetisch klembereik [mm] | 400 |
Hoogte [mm] | 120 |
Gewicht [kg] | 95 |