ROTA NCM 630
Hybride klauwplaat met automatische werkstukcentrering
Klantspecifieke oplossing
Productkenmerken
Productkenmerken
- Hybride klauwplaten
- Automatische werkstukcentrering
- Magnetisch klembereik: 200 - 630 mm
- Centreringskracht: 20 kN
- Hoogte klauwplaat: 120 mm
- Gewicht: 210 kg
Technische gegevens
| Max. centreringskracht [kN] | 20.0 |
|---|---|
| Min. magnetisch klembereik [mm] | 200.0 |
| Max. magnetisch klembereik [mm] | 630.0 |
| Hoogte [mm] | 120.0 |
| Gewicht [kg] | 210.0 |