arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TP 250-68 Z235-SV90° 類似のイラスト

ROTA TP 250-68 Z235-SV90°

空圧式 3 ジョーパワーチャック

IDnr. 816155

標準空気式旋盤用パワーチャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジフック チャック
  • 貫通穴: 68 mm
  • スピンドル・ホルダー: Z235
  • ジョーインターフェース: 1/16" x 90° Nut 21H7
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 5 mm
  • 6 bar での最大把持力: 105 kN
  • 最大作動圧: 3 - 8 bar
  • 最大RPM 1: 2200 1/min
  • 最大RPM 2: 3500 1/min
  • 重量: 59 kg
Spiltype -
Spilformaat Z235
Vertanding 1/16" x 90°
Openings-/sluittijd [s] 5.0
Max. RPM 1 [1/min] 2200.0
Max. RPM 2 [1/min] 3500.0
Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] 105.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Slag/klauw [mm] 5.0
Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar  [l] 9.2
Traagheidskoppel [kgm²] 0.68
Gewicht [kg] 59.0

Levering
Klauwplaat, afdekking verdelerring, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen R 1/4" op de verdelerring, 1 instelbout voor positionering van verdelerring, 6 dubbeldraads montagebouten, 2 koppelingen voor aansluiting op elektro/pneumatisch regelblok, opvulring en bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klem