arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA TP 350-115 Z235-SV90° Vergelijkbare illustratie

ROTA TP 350-115 Z235-SV90°

Pneumatische 3-klauwplaat

ID 816160

Standaard pneumatische krachtbediende klauwplaten

Productkenmerken
  • Klauwplaat met 3 tandlatklauwen
  • Doorgaand gat: 115 mm
  • Spindelhouder: Z235
  • Kleminterface: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 5 mm
  • Max. klemkracht (bij 6 bar): 90 kN
  • Max. bedieningsdruk: 3 - 8 bar
  • Max. RPM 1: 2200 1/min
  • Max. RPM 2: 2200 1/min
  • Gewicht: 79 kg
Spiltype -
Spilformaat Z235
Vertanding 1/16" x 90°
Openings-/sluittijd [s] 5.0
Max. RPM 1 [1/min] 2200.0
Max. RPM 2 [1/min] 2200.0
Max. klemkracht (bij 6 bar) [kN] 90.0
Min. werkdruk [bar] 3.0
Max. werkdruk [bar] 8.0
Slag/klauw [mm] 5.0
Luchtverbruik/klauwslag bij 6 bar  [l] 7.6
Traagheidskoppel [kgm²] 1.38
Gewicht [kg] 79.0

Levering
Klauwplaat, afdekking verdelerring, T-moeren met bouten, klauwplaatmontagebouten, 2 elleboogverbindingen R 1/4" op de verdelerring, 1 instelbout voor positionering van verdelerring, 6 dubbeldraads montagebouten, 2 koppelingen voor aansluiting op elektro/pneumatisch regelblok, opvulring en bedieningshandleiding; zonder montagebeugel verdelerring, zonder bovenste klem