THL-A plus 400 Z-Z
Lünetten mit ausschwenkbarem Hebelarm
Ident.-Nr. 825521
Lünette Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Selbstzentrierende Lünette
- Hydraulische Betätigung
- Zentralschmierung
- Zylindrische Laufrollen
- Spannbereich ohne Späneschutz: 35 - 220 mm
- Max. Spannkraft pro Rolle: 15 kN
- Betätigungsdruck: 8 - 60 bar
- Zentriergenauigkeit: < 0.05 mm
- Wiederholgenauigkeit: < 0.01 mm
- Max. Umfangsgeschwindigkeit: 535 m/min
- Gewicht: 102 kg
Technische Details
| Type smering | Centrale smering |
|---|---|
| Rollen | cilindervormig |
| Min. klem-Ø [mm] | 35.0 |
| Max. klem-Ø [mm] | 220.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 8.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 60.0 |
| Max. klemkracht per rol [kN] | 15.0 |
| Centreernauwkeurigheid [mm] | < 0.05 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.01 |
| Max. omtreksnelheid [m/min] | 535.0 |
| Gewicht [kg] | 102.0 |