KSH3-LH 100-PM-BWA
液压二爪虎钳
ID 1529559
标准液压夹具
产品特性:
产品特性:
- 双爪夹具
- 中心夹紧
- 大行程
- 气动端位置监控
- 气动触点监控
- 基爪: 卡爪快换系统
- 尺寸: 100 x 100 x 93 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 16 kN
- 单指行程: 6 mm
- 最大卡爪高度: 27 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 10 - 120 bar
- 每双行程油耗: 30 cm³
- 闭合/张开时间: 1 s
- 重量: 5 kg
技术细节
| Slag per klem [mm] | 6.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 16.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 10.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 120.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 27.0 |
| Afstand H [mm] | 14.5 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 30.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.0 |
| Gewicht [kg] | 5.0 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding