KSH3-LH 200-IM
IDnr. 1507049
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Inductieve klauwdetectie
- Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
- Afmetingen: 200 x 200 x 95,2 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 53 kN
- Slag per klem: 10 mm
- Max. klemhoogte: 200 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
- Werkdruk: 10 - 120 bar
- Olieverbruik per dubbele slag: 150 cm³
- Sluit-/openingstijd: 1.3 s
- Gewicht: 24 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 10.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 53.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 10.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 120.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.02 |
| Max. klemhoogte [mm] | 200.0 |
| Afstand H [mm] | 30.0 |
| Olieverbruik per dubbele slag [cm³] | 150.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 1.3 |
| Gewicht [kg] | 24.0 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding, inductieve naderingsschakelaars, aansluitkabel, deksel, handleiding
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Inductieve bewaking van de klemsledeposities
Mogelijkheid om twee klemposities tussen de eindposities van de basisklemmen te bewaken met behulp van naderingsschakelaars (bv. "open" en "geklemd").
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).