arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSH3-LH 200-Z-PM

KSH3-LH 200-Z-PM

Hydraulische klemkrachtblokken met 2 klauwen

IDnr. 1486544

Hydraulische klemkrachtblokken, standaard

Productkenmerken
  • Klemkrachtblok met 2 klauwen
  • Centrisch klemmen
  • Lange slag
  • Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
  • Pneumatische afvraging eindpositie
  • Pneumatische contactdetectie
  • Basisklemmen: Fijne vertanding en messing en groef
Technische gegevens
  • Afmetingen: 200 x 200 x 95,2 mm
  • Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 53 kN
  • Slag per klem: 10 mm
  • Max. klemhoogte: 100 mm
  • Rondloopnauwkeurigheid: 0.02 mm
  • Werkdruk: 10 - 120 bar
  • Olieverbruik per dubbele slag: 150 cm³
  • Sluit-/openingstijd: 1.3 s
  • Gewicht: 24 kg
Slag per klem [mm] 10.0
Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] 53.0
Min. werkdruk [bar] 10.0
Max. werkdruk [bar] 120.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.02
Max. klemhoogte [mm] 100.0
Afstand H [mm] 30.0
Olieverbruik per dubbele slag [cm³] 150.0
Sluit-/openingstijd [s] 1.3
Gewicht [kg] 24.0

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).