KSP3-LH 140-Z-PM-BWA
Pneumatische klemkrachtblokken met klemsnelwisselsysteem
IDnr. 1479197
Pneumatische opspankrachtblok in standaardversie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Klemkrachtblok met 2 klauwen
- Centrisch klemmen
- Lange slag
- Coördinaatgeslepen positioneringsgaten
- Pneumatische afvraging eindpositie
- Pneumatische contactdetectie
- Basisklemmen: Snel wisselen van klauwen
- Afmetingen: 140 x 140 x 96.5 mm
- Klemkracht bij max. bedrijfsdruk: 15 kN
- Slag per klem: 7 mm
- Max. klemhoogte: 33 mm
- Rondloopnauwkeurigheid: 0.01 mm
- Werkdruk: 2 - 9 bar
- Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar: 2300 cm³
- Sluit-/openingstijd: 0.3 s
- Gewicht: 8 kg
Technische gegevens
| Slag per klem [mm] | 7.0 |
|---|---|
| Klemkracht bij max. bedrijfsdruk [kN] | 15.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 2.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 9.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] | 0.01 |
| Max. klemhoogte [mm] | 33.0 |
| Afstand H [mm] | 17.5 |
| Luchtverbruik per dubbele slag bij 6 bar [cm³] | 2300.0 |
| Sluit-/openingstijd [s] | 0.3 |
| Gewicht [kg] | 8.0 |
Levering
Klemkrachtblok, montageschroeven afdekpluggen, klemhulzen, passchroeven, bedieningshandleiding
Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".
Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.
Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen
Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).