KSP3-LH 160-AS-IM
誘導型ジョーモニター機能付き空圧式 2 ジョークランピングブロック
ID 1467586
空圧式クランピングブロック 標準バージョン
特長:
特長:
- 2 爪クランピングブロック
- センタークランプ
- ロングストローク
- クランプ力の増幅 / 外部固定
- 誘導ジョーモニタリング
- ベースジョー: 精密セレーション、タングと溝
- 寸法: 160 x 160 x 82,2 mm
- 最大作動圧力での把持力: 20 kN
- スプリングアセンブリによる追加のクランプ力: 2 - 4.5 kN
- 片側ストローク: 8 mm
- 最大ジョー高さ: 200 mm
- 繰り返し精度: 0.01 mm
- 作動圧力: 3 - 9 bar
- ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar): 3400 cm³
- 閉 / 開時間: 0.4 s
- 重量: 11 kg
技術的詳細
| 片側ストローク [mm] | 8.0 |
|---|---|
| 最大作動圧力での把持力 [kN] | 20.0 |
| スプリングアセンブリによる追加の最小クランプ力 [kN] | 2.0 |
| スプリングアセンブリによる追加の最大クランプ力 [kN] | 4.5 |
| 最低作動圧力 [bar] | 3.0 |
| 最大作動圧 [bar] | 9.0 |
| バイスの繰り返し精度 [mm] | 0.01 |
| 最大ジョー高さ [mm] | 200.0 |
| ダブルストローク時の圧縮空気消費量 (6 bar) [cm³] | 3400.0 |
| 閉 / 開時間 [s] | 0.4 |
| 重量 [kg] | 11.0 |
标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、感应式接近开关、连接电缆、护盖、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
采用电磁方式监控夹持滑块的位置
可以使用接近开关监控基爪终端位置之间的两个夹爪位置(例如“打开”和“夹紧”)。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)