KSP3 140-AS
二爪气动动力虎钳
ID 1409269
标准型气动虎钳
产品特性:
产品特性:
- 二爪动力虎钳
- 中心夹紧
- 标准行程
- 夹持力放大/外部固定
- 基爪: 细齿和榫槽
- 尺寸: 140 x 140 x 72,7 mm
- 最大工作压力下的夹持力: 30 kN
- 弹簧组产生额外夹持力: 4.5 - 9 kN
- 单指行程: 3 mm
- 最大卡爪高度: 60 mm
- 重复精度: 0.01 mm
- 工作压力: 3 - 9 bar
- 6 bar 时每个双行程的耗气量: 2300 cm³
- 闭合/张开时间: 0.3 s
- 重量: 7.1 kg
Technische gegevens
| 单指行程 [mm] | 3.0 |
|---|---|
| 最大工作压力下的夹持力 [kN] | 30.0 |
| 弹簧组额外产生的最小夹持力 [kN] | 4.5 |
| 弹簧组额外产生的最大夹持力 [kN] | 9.0 |
| 最小工作压力 [bar] | 3.0 |
| 最大工作压力 [bar] | 9.0 |
| 虎钳重复精度 [mm] | 0.01 |
| 最大卡爪高度 [mm] | 60.0 |
| 距离 H [mm] | 20.0 |
| 6 bar 时每个双行程的耗气量 [cm³] | 2300.0 |
| 闭合/张开时间 [s] | 0.3 |
| 重量 [kg] | 7.1 |
标配范围
动力虎钳、虎钳紧固螺钉、螺栓防尘盖、弹簧销、装配螺钉、操作手册
夹持力
夹持力为最大压力下距离“H”的每个卡爪夹紧力的算数和。
虎钳的高度公差
±0.04 mm。
可应要求提供相同高度的动力虎钳。
重复精度
100 个连续行程后终端位置分布的结果
维护和维修
保养 TANDEM 虎钳时,请使用我们的专用润滑脂 LP 410(订货号 0184213)