arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MFRS-DM-A1-050 430 x 315 x 346

MFRS-DM-A1-050 430 x 315 x 346

Ímãs duplos para máquinas de grande porte

N.º de identificação 1546522

Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa de fixação magnética eletropermanente
  • Exibição de status
  • Conexão rápida com placa de cobertura
  • Tecnologia: Poste quadrado
  • Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
  • Sem ciclo de desmagnetização
Dados técnicos:
  • Dimensões: 430 x 315 x 346 mm
  • Tamanho do polo: 50 x 50 mm
  • Número de polos: 24
  • Rosca do polo: M8
  • Conexão: 4-PIN
  • Número de canais: 1
  • Conexão elétrica: 400 V / 460 V
  • Classe de proteção IP: 67
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 225 kg
L [mm] 430.0
B [mm] 315.0
H [mm] 346.0
Força de fixação máx. [kN] 94.0
Número de polos 24.0
Conexão 4-PIN
Número de canais 1.0
Voltagem da rede 400 V / 460 V
Peso [kg] 225.0

Escopo de fornecimento
Ímã duplo, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo