MFRS-A1-070 500 x 500
Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado
N.º de identificação 423429
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Tecnologia de fixação magnética padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2025-10-24
- Substituído por: 1595018
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Poste quadrado
- Tipo de ímã: ALNiCO + Neodym
- Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
- Sem ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: 500 x 500 x 66 mm
- Tamanho do polo: 70 x 70 mm
- Número de polos: 25 (rosca de polo M10)
- Força de retenção máxima por polo: 7.7 kN
- Força de retenção máx. total: 192.5 kN
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 115 kg
- Conexão rápida com placa de cobertura
- Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
- Número de canais: 1
- Conexão: 4-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 500.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 193.0 |
| Número de polos | 25.0 |
| Conexão | 4-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 460 V |
| Min. espessura da peça [mm] | 16.0 |
| Peso [kg] | 115.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo