arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MFRS-A2-050 1000 x 500

MFRS-A2-050 1000 x 500

Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado

N.º de identificação 1304007

标准磁力夹持技术

停产信息:
  • 销售结束日期: 2025-10-24
  • 替换为: 1594996
产品特性:
  • 电永磁吸盘
  • 技术: 方形磁极
  • 磁铁类型: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • 电磁吸盘有获得专利的状态显示,用于显示夹紧状态(红色/绿色)
  • 没有低残磁周期
技术参数:
  • 尺寸: 1000 x 500 x 86 mm
  • 磁极尺寸: 50 x 50 mm
  • 磁极数量: 84(杆螺纹 M8)
  • 每个磁极的最大夹持力: 3.93 kN
  • 最大总夹持力: 329.7 kN
  • 最高工作温度: 80 °C
  • 重量: 295 kg
电气连接
  • 与盖板快速连接
  • 快速连接定位: A(标准位置)
  • 通道数量: 2
  • 连接: 7-PIN
  • 电气接头: 400 V / 460 V
  • 防护等级: 67
L [mm] 1000.0
B [mm] 500.0
H [mm] 86.0
最大夹持力* [kN] 330.0
磁极数量 84.0
连接 7-PIN
通道数量 2.0
电源电压 400 V / 460 V
最小工件厚度 [mm] 13.0
重量 [kg] 295.0

标配范围
电磁吸盘、操作手册、CE 符合性声明;不含控制单元,不含导磁块