arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MFRS-A2-050 800 x 430

MFRS-A2-050 800 x 430

Magnetspannplatten mit Quadratpoltechnik

Ident.-Nr. 1304000

Magnetspanntechnik Standard

Abkündigungsinformationen:
  • End-of-Sales Datum: 2025-10-24
  • Ersetzt durch: 1594992
Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Elektropermanent
  • Technologie: Quadratpol
  • Magnettyp: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • Mit patentierter Statusanzeige an der Magnetspannplatte zur Anzeige des Spannzustandes (Rot/Grün)
  • Ohne niedrigen Restmagnetismuszyklus
Technische Daten:
  • Abmessungen: 800 x 430 x 86 mm
  • Polgröße: 50 x 50 mm
  • Anzahl Pole: 60 (Polgewinde M8)
  • Max. Haltekraft je Pol: 3.93 kN
  • Max. Haltekraft Gesamt: 235.5 kN
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 205 kg
Elektrischer Anschluss:
  • Schnellanschluss mit Verschlussdeckel
  • Position Schnellanschluss: A (Standardposition)
  • Anzahl Kanäle: 2
  • Anschluss: 7-PIN
  • Elektrischer Anschluss: 400 V / 460 V
  • Schutzklasse: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 430.0
H [mm] 86.0
최대 클램핑 포스 [kN] 236.0
기둥 수 60.0
연결 7-PIN
채널 수 2.0
주 전압 400 V / 460 V
최소 공작물 두께 [mm] 13.0
중량 [kg] 205.0

제공 범위
자기 척, 작동 매뉴얼 및 CE 적합성 선언; 제어 장치 및 폴 연장 불포함