arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MFRS-A2-070 800 x 430

MFRS-A2-070 800 x 430

Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie

IDnr. 1304540

Standaard magnetische klemtechnologie

Informatie over stopzetting:
  • Datum end-of-sales: 2025-10-24
  • Vervangen door: 1595031
Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: Doppel-AlNiCo + Neodym
  • Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 800 x 430 x 86 mm
  • Poolmaat: 70 x 70 mm
  • Aantal polen: 32 (M10-pooldraad)
  • Max. houdkracht per pool: 7.7 kN
  • Max. totale houdkracht: 246.4 kN
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 207 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
L [mm] 800.0
B [mm] 430.0
H [mm] 86.0
Max. Spannkraft [kN] 246.0
Anzahl Pole 32.0
Anschluss 4-PIN
Anzahl Kanäle 1.0
Netzspannung 400 V / 460 V
Min. Werkstückdicke [mm] 20.0
Gewicht [kg] 207.0

Lieferumfang
Magnetspannplatte, Betriebsanleitung, CE-Konformitätserklärung; ohne Steuereinheit, ohne Polverlängerungen