arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MFRS-V-A1-050 430 x 315 Vergelijkbare illustratie

MFRS-V-A1-050 430 x 315

Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie

IDnr. 1301673

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Vierkante stang
  • Type magneet: ALNiCO + Neodym
  • Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
  • Zonder lage restmagnetismecyclus
  • Onderzijde 2-wegs VERO-S interface
Technische gegevens
  • Afmetingen: 430 x 315 x 66 mm
  • Poolmaat: 50 x 50 mm
  • Aantal polen: 24 (M8-pooldraad)
  • Max. houdkracht per pool: 3.93 kN
  • Max. totale houdkracht: 94.2 kN
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 65 kg
Elektrische aansluiting:
  • Snelle aansluiting met afdekplaat
  • Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 315.0
H [mm] 66.0
Forza di serraggio max. [kN] 94.0
Numero di poli 24.0
Connessione 4-PIN
Numero di canali 1.0
Tensione di alimentazione 400 V / 460 V
Spessore minimo pezzo [mm] 8.0
Peso [kg] 65.0

La fornitura comprende
Piano magnetico con interfaccia VERO-S, istruzioni per l'uso e dichiarazione di conformità CE; senza unità di controllo, senza estensioni polari e senza perni di serraggio