MFRS-V-A1-050 600 x 430
Magnetische klauwplaten met vierkante pooltechnologie
IDnr. 1301675
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Alternatieve producten:
Standaard magnetische klemtechnologie
Informatie over stopzetting:
Informatie over stopzetting:
- Datum end-of-sales: 2025-10-24
- Vervangen door: 1594961
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Vierkante stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Onderzijde 6-wegs VERO-S interface
- Afmetingen: 600 x 430 x 66 mm
- Poolmaat: 50 x 50 mm
- Aantal polen: 48 (M8-pooldraad)
- Max. houdkracht per pool: 3.93 kN
- Max. totale houdkracht: 188.4 kN
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 120 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: A (standaardpositie)
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Technische gegevens
| L [mm] | 600.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Força de fixação máx. [kN] | 188.0 |
| Número de polos | 48.0 |
| Conexão | 4-PIN |
| Número de canais | 1.0 |
| Voltagem da rede | 400 V / 460 V |
| Min. espessura da peça [mm] | 8.0 |
| Peso [kg] | 120.0 |
Escopo de fornecimento
Mesa magnética com interface VERO-S, manual de operação, declaração de conformidade CE; sem unidade de comando, sem prolongadores de polo, sem pinos de fixação