arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MSC-PM15 180 x 100

MSC-PM15 180 x 100

MAGNOS voor slijptoepassingen

IDnr. 422171

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat permanent
  • Technologie: Parallelle stang
  • Type magneet: Neodymium
Technische gegevens
  • Afmetingen: 175 x 100 x 52 mm
  • Pooluitlijning: Traverse
  • Poolsteek: 1.5 mm + 0.8 mm
  • Max. opspankracht: 80 N/cm²
  • Min. werkstukdikte: 1.5 mm
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 7 kg
L [mm] 175.0
B [mm] 100.0
H [mm] 52.0
Max. opspankracht [N/cm²] 80.0
Poolsteek 1.5 mm + 0.8 mm
Min. werkstukdikte [mm] 1.5
Gewicht [kg] 7.0

Levering
Magnetische spankop, verwijderbare inbussleutel, handleiding