arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MSC-PM35 Ø150

MSC-PM35 Ø150

MAGNOS para aplicações de retífica

N.º de identificação 422283

Tecnologia de fixação magnética padrão

Características do produto:
  • Placa de fixação magnética permanente
  • Tecnologia: Polo radial
  • Tipo de ímã: Neodímio
Dados técnicos:
  • Dimensões: Ø150 x 68 mm
  • Número de polos: 10
  • Força de fixação máx.: 80 N/cm²
  • Min. espessura da peça: 5 mm
  • Montagem de recesso reto: ø50 x 5 mm
  • Orifício de passagem possível até: 24 mm
  • Rosca do parafuso de fixação parte traseira: M6
  • Temperatura máx. de operação: 80 °C
  • Peso: 8 kg
H [mm] 68.0
Força de fixação máx. [N/cm²] 80.0
Número de polos 10.0
Min. espessura da peça [mm] 5.0
Peso [kg] 8.0

Escopo de fornecimento
Mesa magnética, chave sextavada removível, manual de operação