arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
MSC-PM35 Ø250

MSC-PM35 Ø250

MAGNOS para aplicações de retífica

Ident.-Nr. 422286

Lieferzeit auf Anfrage
Magnetspanntechnik Standard

Produktmerkmale:
  • Magnetspannplatte Permanent
  • Technologie: Radialpol
  • Magnettyp: Neodym
Technische Daten:
  • Abmessungen: Ø250 x 68 mm
  • Anzahl Pole: 14
  • Max. Spannkraft: 80 N/cm²
  • Min. Werkstückdicke: 5 mm
  • Zentrierrand: ø80 x 5 mm
  • Durchgangsbohrung möglich bis: 50 mm
  • Rückseitige Befestigungsgewinde: M6
  • Max. Arbeitstemperatur: 80 °C
  • Gewicht: 25 kg
H [mm] 68.0
Max. Spannkraft [N/cm²] 80.0
Anzahl Pole 14.0
Min. Werkstückdicke [mm] 5.0
Gewicht [kg] 25.0

La fornitura comprende
Piano magnetico, chiave a brugola rimovibile, manuale di istruzioni