arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
MSC-PM60D 1200 x 500

MSC-PM60D 1200 x 500

MAGNOS voor slijptoepassingen

IDnr. 422071

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Parallelle stang
  • Type magneet: AlNiCo
  • Met lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 1200 x 500 x 76 mm
  • Pooluitlijning: Traverse
  • Poolsteek: 5 + 5 mm (staal + messing)
  • Max. totale houdkracht: 75 N/cm²
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 304 kg
Elektrische aansluiting:
  • Vaste aansluiting met kabel en open kabeleinde
  • Kabellengte: 5 m
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 68
L [mm] 1200.0
B [mm] 500.0
H [mm] 76.0
Max. opspankracht [N/cm²] 75.0
Poolsteek 5 mm + 5 mm
Aansluiting 4-PIN
Aantal kanalen 1.0
Netspanning 400 V / 460 V
Min. werkstukdikte [mm] 4.0
Gewicht [kg] 304.0

Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring