arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
MSC-PM60D 800 x 400

MSC-PM60D 800 x 400

MAGNOS voor slijptoepassingen

ID 422051

Standaard magnetische klemtechnologie

Productkenmerken
  • Magnetische klauwplaat elektropermanent
  • Technologie: Parallelle stang
  • Type magneet: AlNiCo
  • Met lage restmagnetismecyclus
Technische gegevens
  • Afmetingen: 800 x 400 x 71 mm
  • Pooluitlijning: Traverse
  • Poolsteek: 5 + 5 mm (staal + messing)
  • Max. totale houdkracht: 75 N/cm²
  • Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
  • Gewicht: 160 kg
Elektrische aansluiting:
  • Vaste aansluiting met kabel en open kabeleinde
  • Kabellengte: 5 m
  • Aantal kanalen: 1
  • Aansluiting: 4-PIN
  • Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
  • Beschermklasse: 68
L [mm] 800.0
B [mm] 400.0
H [mm] 71.0
Max. upínací síla [N/cm²] 75.0
Rozteč pólů 5 mm + 5 mm
Připojení 4-PIN
Počet kanálů 1.0
Síťové napětí 400 V / 460 V
Min. tloušťka obrobku [mm] 4.0
Vlastní hmotnost [kg] 160.0

Rozsah dodávky
Magnetická upínací deska, návod k obsluze a CE prohlášení o shodě