TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x111
液压刀柄
IDnr. 28003748
TENDO WZS FLANGE Ø1 1/4"x111, 刀具刃磨刀柄
标配范围: 不包括驱动扳手
- TENDO WZS
- 液压刀柄
- 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
- 夹持直径 D1: 1 1/4"
- 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
- 最小扭矩: 250 Nm
标配范围: 不包括驱动扳手
Technische gegevens
| 技术 | 液压刀柄 |
|---|---|
| 系列 | TENDO WZS |
| 刀具夹持接口 | FLANSCH/FLANGE |
| 夹持直径 D1 | 1 1/4" |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L [mm] | 111.0 |
| L4 [mm] | 55.0 |
| L5 [mm] | 73.0 |
| 最小扭矩 [Nm] | 250.0 |
| 重量 [kg] | 3.0 |
回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
刀具柄部质量
h6
减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
不包括驱动扳手