arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO WZS FLANGE Ø1/2 Vergelijkbare illustratie

TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111

液压刀柄

IDnr. 28003746

TENDO WZS FLANGE Ø1/2"x111, 刀具刃磨刀柄
  • TENDO WZS
  • 液压刀柄
  • 刀具夹持接口: FLANSCH/FLANGE
  • 夹持直径 D1: 1/2"
  • 回转精度: 2.5 x D 处 < 0.003 mm
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 30 Nm


标配范围: 不包括驱动扳手
技术 液压刀柄
系列 TENDO WZS
刀具夹持接口 FLANSCH/FLANGE
夹持直径 D1 1/2"
D2 [mm] 36.0
D3 [mm] 70.0
D6 [mm] 20.0
L [mm] 111.0
L4 [mm] 37.0
L5 [mm] 73.0
最小扭矩 [Nm] 30.0
重量 [kg] 3.0

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

标配范围
不包括驱动扳手