arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO WZS SK 50 Ø16x110 Vergelijkbare illustratie

TENDO WZS SK 50 Ø16x110

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 219225

TENDO WZS SK 50 Ø16x110, Slijpgereedschapshouders
  • TENDO WZS
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
  • Klemdiameter D1: 16 mm
  • Uitstekende lengte L1: 110 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 50 Nm


Levering: Exclusief activeringssleutel
Tecnologia Porta-ferramentas de expansão hidráulica
Série TENDO WZS
Interface do porta-ferramentas SK 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD
Diâmetro de fixação D1 16 mm
D2 [mm] 39.5
D3 [mm] 60.0
D6 [mm] 25.5
L2 [mm] 53.0
L4 [mm] 60.0
L5 [mm] 90.9
G M12x1
Min. torque [Nm] 50.0
Peso [kg] 3.8

Versão
Para máquinas de afiação e retificação de ferramentas, acionadas manualmente

Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução

Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração conforme ISO 7388 AD

Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta