TENDO WZS SK 50 Ø18x110
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 219220
TENDO WZS SK 50 Ø18x110, Slijpgereedschapshouders
Levering: Exclusief activeringssleutel
- TENDO WZS
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
- Klemdiameter D1: 18 mm
- Uitstekende lengte L1: 110 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 70 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technische gegevens
| Tecnologia | Porta-ferramentas de expansão hidráulica |
|---|---|
| Série | TENDO WZS |
| Interface do porta-ferramentas | SK 50 |
| Padrão do porta-ferramentas | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diâmetro de fixação D1 | 18 mm |
| D2 [mm] | 41.0 |
| D3 [mm] | 60.0 |
| D6 [mm] | 27.5 |
| L2 [mm] | 53.0 |
| L4 [mm] | 60.0 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M12x1 |
| Min. torque [Nm] | 70.0 |
| Peso [kg] | 3.8 |
Versão
Para máquinas de afiação e retificação de ferramentas, acionadas manualmente
Precisão de concentricidade
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Qualidade da haste da ferramenta
h6
Buchas de redução
Diâmetros de haste adicionais podem ser fixados usando buchas de redução
Portadores de dados
Furo para suporte de dados como opção
Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Fornecimento de lubrificante de refrigeração conforme ISO 7388 AD
Parafuso de ajuste de comprimento
Sem parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial
Escopo de fornecimento
Não inclui chave de acionamento
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta