TENDO WZS SK 50 Ø32x110
Hydraulische expansie-gereedschapshouder
IDnr. 219228
TENDO WZS SK 50 Ø32x110, Slijpgereedschapshouders
Levering: Exclusief activeringssleutel
- TENDO WZS
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
- Klemdiameter D1: 32 mm
- Uitstekende lengte L1: 110 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 250 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technische gegevens
| Tecnologia | Mandrino idraulico |
|---|---|
| Serie | TENDO WZS |
| Attacco portautensile | SK 50 |
| Portautensile standard | DIN ISO 7388-1 AD |
| Diametro di serraggio D1 | 32 mm |
| D2 [mm] | 54.0 |
| D3 [mm] | 70.0 |
| D6 [mm] | 40.0 |
| L2 [mm] | 95.0 |
| L4 [mm] | 62.5 |
| L5 [mm] | 90.9 |
| G | M16x1 |
| Coppia min. [Nm] | 250.0 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Versione
Per affilatrici e rettificatrici utensili, ad azionamento manuale
Concentricità
< 0,003 mm a 2,5 x D
Grado di bilanciatura
G2,5 a 25.000 giri/min o Umax< 1 gmm
Gambo utensile di qualità
h6
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Sedi chip
Foro sede chip opzionale
Adduzione di refrigerante
Adduzione interna di refrigerante conforme alla norma ISO 7388 AD
Vite di regolazione della lunghezza
Senza vite di regolazione della lunghezza assiale
La fornitura comprende
Non include la chiave di attuazione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta