arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG Vergelijkbare illustratie

WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG

Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder

IDnr. 207627

WZS GZB-S Ø20 Ø5 BJ ISOG, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
  • Met bajonetsluiting modelontwerp ISOG
  • Klemdiameter: 5 mm
  • Lengte: 55.5 mm
Technologie Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
Reeksen WZS GZB-bajonet
Klemdiameter D1 5 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 43.0
L3 [mm] 3.0
Gewicht [kg] 0.1

Variant
Met bajonetsluiting modelontwerp ISOG

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar