WZS GZB-S Ø32 Ø25 BJ
Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
IDnr. 207613
WZS GZB-S Ø32 Ø25 BJ, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
- Met bajonetsluiting
- Klemdiameter: 25 mm
- Lengte: 69 mm
Technische gegevens
Reeksen | WZS GZB-bajonet |
---|---|
D2 | 32.0 |
D3 | 34.0 |
Technologie | Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | WZS GZB-S Ø 32 Bajonett |
Klemdiameter D1 | 25 mm |
Gewicht | 0.3 |
L10 | 5.0 |
L2 | 61.5 |
L3 | 4.0 |
Variant
Met bajonetsluiting
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar