arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
WZS SAACKE SK 50 Ø20x140 Vergelijkbare illustratie

WZS SAACKE SK 50 Ø20x140

Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering

IDnr. 206617

WZS SAACKE SK 50 Ø20x140, Slijpgereedschapshouders
  • WZS SAACKE SK 50
  • Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: vergelijkbaar met SK 50
  • Klemdiameter D1: 20 mm
  • Uitstekende lengte L1: 140 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
Technologie Hydraulische expansiegereedschapshouder met drukactivering
Reeksen WZS SAACKE SK 50
Scheidingvlak met de gereedschaphouder vergelijkbaar met SK 50
Klemdiameter D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 54.0
D4 [mm] 28.0
L2 [mm] 64.0
L5 [mm] 5.5
L6 [mm] 31.5
L7 [mm] 70.0
L8 [mm] 120.0
X [mm] 76.0
Gewicht [kg] 3.6

Variant
Hydraulische expansie-gereedschapshouderbevestiging vergelijkbaar met SK 50
Aangedreven klemming - bevestigd met zwenkmoer

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h7

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar