NSE-A3 138
Automationsmodule
IDnr. 1364306
Spannmodul Standard
Produktmerkmale:
Produktmerkmale:
- Federgespanntes System - Pneumatisch öffnend
- Turbo-Funktion
- Konusverschluss
- Integrierte Abblasfunktion
- Staudruckabfrage Spannschieberstellungen
- Abmessungen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Einzugskraft: 8 kN
- Einzugskraft mit Turbo: 28 kN
- Wiederholgenauigkeit: < 0.005 mm
- Entriegelungsdruck: 6 bar
- Gewicht: 4.1 kg
Technische gegevens
| Durchmesser [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Einzugskraft [kN] | 8.0 |
| Einzugskraft mit Turbo [kN] | 28.0 |
| Entriegelungsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.1 |
Lieferumfang
Spannmodul, Befestigungsschrauben, O-Ringe, Abdeckkappen, Betriebsanleitung; ohne Spannbolzen