arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
NSR mini 100

NSR mini 100

Acoplamientos del robot

ID 471960

Módulo robótico del sistema de cambio rápido de pallet en su versión estándar

Propiedades del producto:
  • Sistema con resorte - Apertura neumática
  • Función turbo
  • Función de limpieza integrada
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 100 x 39,5 x 38 mm
  • Fuerza de retracción:: 1 kN
  • Fuerza de tracción con turbo: 4 kN
  • Momento máx. Mx: 75 Nm
  • Momento máx. Mz: 200 Nm
  • Precisión de repetición: < 0.02 mm
  • Presión de desbloqueo: 6 bar
  • Peso: 0.4 kg
Longitud [mm] 100.0
Ancho [mm] 39.5
Fuerza de retracción: [kN] 1.0
Fuerza de tracción con turbo [kN] 4.0
Presión de desbloqueo [bar] 6.0
Precisión de repetición [mm] < 0.02
Momento Mx máx. [Nm] 75.0
Momento Mz máx. [Nm] 200.0
Peso [kg] 0.4

Material suministrado
Módulo de robot, tornillos de fijación tornillos de ajuste, juntas tóricas, manual de instrucciones; sin sensores de proximidad