RWA2
Installatiekar
IDnr. 1515291
Standaard uitrustingswagen
Productkenmerken
Productkenmerken
- VERO-S installatiekar
- Individueel configureerbare organizers voor het modulaire systeem VERO-S
- Afmetingen: 1100 x 750 x 900 mm
- Max. draagvermogen van het opslagrek: 400 kg
- Max. belasting per lade: 150 kg
- Max. totale nuttige last: 1000 kg
- Gewicht: 112 kg
Technische gegevens
| Lengte [mm] | 1100.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 750.0 |
| Hoogte [mm] | 900.0 |
| Max. draagvermogen van het opslagrek [kg] | 400.0 |
| Max. belasting per lade [kg] | 150.0 |
| Max. totale nuttige last [kg] | 1000.0 |
| Gewicht [kg] | 112.0 |
Levering
instelwagen, opslagrek, rekinzet, gebruikershandleiding; zonder klempinbevestigingen