SEP 370-4
Hoogteverlengingen klemapparaat
ID 471528
Hoogteverlenging kleminrichting standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant voorbereid voor verschillende kleminrichtingen
- Onderkant viervoudige klempennen SPx 40
- Afmetingen: 370 x 370 x 130 mm
- Hoekpositie bewerkingsoppervlak: 4 x 45°
- Hoekverhouding: 4 x 90°
- Gewicht: 64 kg
Technische gegevens
| 길이 [mm] | 370.0 |
|---|---|
| 폭 [mm] | 370.0 |
| 중량 [kg] | 64.0 |
제공 범위
피라미드 브래킷, 클램핑 핀, 아이 볼트(클램핑 장치 제외)