NSE-M plus 138
Módulos de fixação
N.º de identificação 471140
Este produto é um produto clássico SCHUNK.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Módulo de fixação padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Sistema de aperto manual
- Dimensões: Ø138 x Ø110 x 43 mm
- Força de tração: 2.5 kN
- Precisão de repetição: < 0.005 mm
- Torque de atuação: 15 Nm
- Peso: 4 kg
Detalhes técnicos
| Diâmetro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Força de tração [kN] | 2.5 |
| Ângulo de atuação [°] | 110 |
| Torque de desbloqueio [Nm] | 15.0 |
| Precisão de repetição [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 4.0 |
Escopo de fornecimento
Módulo de fixação, parafusos de montagem, O-rings, tampas de cobertura, chave de acionamento, manual de operação; sem pinos de aperto