NSE-T3 138-V1
Módulos de sujeción
ID 1313728
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- protección antitorsión de 1 vía
- Dimensiones: Ø138 x Ø110 x 60 mm
- Fuerza de retracción:: 7 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 24 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 3.5 kg
Información técnica
| 直径 [mm] | 138.0 |
|---|---|
| 下拉力 [kN] | 7.0 |
| 下拉力,带增压 [kN] | 24.0 |
| 解锁压力 [bar] | 6.0 |
| 重复精度 [mm] | < 0.005 |
| 重量 [kg] | 3.5 |
标配范围
夹持模块、紧固螺钉、圆柱销、O 型圈 、罩盖、操作手册;无定位销、无分度销