NSE3 176-K
Módulos de sujeción
ID 1464668
Módulo de sujeción estándar
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Sistema con resorte - Apertura neumática
- Función turbo
- Junta cónica
- Detección de la presión dinámica de las posiciones del pistón de sujeción
- Dimensiones: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
- Fuerza de retracción:: 9 kN
- Fuerza de tracción con turbo: 40 kN
- Precisión de repetición: < 0.005 mm
- Presión de desbloqueo: 6 bar
- Peso: 8 kg
Información técnica
| Diámetro [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Fuerza de retracción: [kN] | 9.0 |
| Fuerza de tracción con turbo [kN] | 40.0 |
| Presión de desbloqueo [bar] | 6.0 |
| Precisión de repetición [mm] | < 0.005 |
| Peso [kg] | 8.0 |
Material suministrado
Módulo de sujeción, tornillos de montaje, juntas tóricas, tapas, manual de instrucciones; sin pines de sujeción